Danfoss logo
Pic. L

BPHE B3-260B, Število plošč: 234

111B8807

Maks. delovni tlak [bar]: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]20.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-234-2.0-H
Material lotaCopper brazing
Model no.260B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaFeetLiftStud
Oznaka vrsteB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1K115.6
Razpon velikosti priklj. Q2K89.8
Razpon velikosti priklj. Q3K115.6
Razpon velikosti priklj. Q4K89.8
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč234
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-260B
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Bruto masa250 Kilogram
Neto masa247 Kilogram
Volume375.584 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255059615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm