Danfoss logo
Pic. J

BPHE B3-136, Število plošč: 130

111B8745

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-146-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Model no.136
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka vrsteB3-136
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1K64.1
Razpon velikosti priklj. Q2K64.1
Razpon velikosti priklj. Q3K64.1
Razpon velikosti priklj. Q4K64.1
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
SoglasjeASCEEACKRAIAUA
Število plošč130
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-136
Vrsta priklj. Q1Clamp connection
Vrsta priklj. Q2Clamp connection
Vrsta priklj. Q3Clamp connection
Vrsta priklj. Q4Clamp connection
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
Bruto masa62.6 Kilogram
Neto masa62 Kilogram
Volume166.428 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255043843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm