Danfoss logo
Pic. C

BPHE B3-018, Število plošč: 50

111B7149

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-018-50-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.018
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-018
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1HB1"1/4
Razpon velikosti priklj. Q2HB1"1/4
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8
Razpon velikosti priklj. Q4H7/8
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
SoglasjeASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Število plošč50
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-018
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Bruto masa4 Kilogram
Neto masa3.85 Kilogram
Volume7.95 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162595053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm