Danfoss logo
Pic. K

BPHE B3-210, Število plošč: 218

111B6963

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHEX B3-210-218(109/54+54)-4.5-HDQ
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.210
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaStud;Feet
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-210
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1N1/2
Razpon velikosti priklj. Q2N1/2
Razpon velikosti priklj. Q3H1"3/8E
Razpon velikosti priklj. Q4H2"5/8B
Razpon velikosti priklj. Q5H1"3/8E
Razpon velikosti priklj. Q6H2"5/8B
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
SoglasjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Število plošč218
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1H3"1/8D
Velikost priključka H2H3"1/8D
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-210
Vrsta priklj. Q1G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Solder connection
Vrsta priključka H1Solder connection
Vrsta priključka H2Solder connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa195.25 Kilogram
Neto masa195.1 Kilogram
Volume318.16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424692797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm