Danfoss logo
Pic. D

BPHE B3-020, Število plošč: 42

111B6681

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-42-3.0-M
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.020
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-020
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1N3/4H
Razpon velikosti priklj. Q2N3/4H
Razpon velikosti priklj. Q3H1/2R
Razpon velikosti priklj. Q4H3/4D
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
SoglasjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Število plošč42
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-020
Vrsta priklj. Q1NPT Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2NPT Internal thread connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeM

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.79 Kilogram
Neto masa3.64 Kilogram
Volume5.245 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424648527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm