BPHE B3-014, Število plošč: 10
111B3131
Maks. delovni tlak [bar]: 30
111B3131
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
| Funkcija | Multifunctional |
| H5 conn. size | Null |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Ime izdelka | Brazed plate heat exchanger |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 30.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-014-10-3.0-M |
| Material lota | Copper brazing |
| Material plošče | AISI 316L |
| Model no. | 014 |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opomba glede funkcije | Null |
| Oprema | Stud |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | B3-014 |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | 31 |
| Razpon velikosti priklj. Q1 | H3/4" |
| Razpon velikosti priklj. Q2 | H3/4" |
| Razpon velikosti priklj. Q3 | H3/4" |
| Razpon velikosti priklj. Q4 | H3/4" |
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
| Soglasje | ASCRNEACKRAIARoHSUAUL |
| Število plošč | 10 |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min] | -196 °C |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks] | 320 °F |
| Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min] | -390 °F |
| Velikost priključka H1 | Null |
| Velikost priključka H2 | Null |
| Velikost priključka H3 | Null |
| Velikost priključka H4 | Null |
| Velikost priključka H6 | Null |
| Vrsta izdelka | BPHE B3-014 |
| Vrsta priklj. Q1 | Solder connection |
| Vrsta priklj. Q2 | Solder connection |
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
| Vzorec plošče | M |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.02 Kilogram |
| Neto masa | 0.87 Kilogram |
| Volume | 3.982 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424683894 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |