Danfoss logo
Pic. L

BPHE B3-260B, Število plošč: 290

111B1535

Maks. delovni tlak [bar]: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIV
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]20.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-290-2.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.260B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud;Lift
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-260B
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2N1/2
Razpon velikosti priklj. Q3N1/2
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
Število plošč290
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1K5''
Velikost priključka H2K4''
Velikost priključka H3K5''
Velikost priključka H4K4''
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-260B
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q3G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q4Null
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
Bruto masa301.45 Kilogram
Neto masa301.3 Kilogram
Volume196.8 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424545970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm