Danfoss logo
Pic. I

BPHE B3-113, Število plošč: 50

111B0303

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHEX B3-113-50(25/12+12)-3.0-HDQ
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.113
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeet
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-113
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G1/2
Razpon velikosti priklj. Q2G1/2
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q47/8 in
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
Število plošč50
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2G2
Velikost priključka H37/8 in
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-113
Vrsta priklj. Q1G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Solder connection
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1G External thread connection
Vrsta priključka H2G External thread connection
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Solder connection
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa25.95 Kilogram
Neto masa25.8 Kilogram
Volume44.712 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424247959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm