Danfoss logo
Pic E

BPHE B3-027, Število plošč: 40

111B0025

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-40-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model No.027
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-027
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3Null
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1H7/8
Velikost priključka H2H7/8
Velikost priključka H3H7/8
Velikost priključka H4H1"1/8
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-027
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Solder connection
Vrsta priključka H2Solder connection
Vrsta priključka H3Solder connection
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.55 Kilogram
Neto masa6.4 Kilogram
Volume11.17 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424249052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm