Danfoss logo
Pic. K

BPHE B3-210, Število plošč: 40

021H8303
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
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-40-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Model no.210
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaFeetFlangeStud
Oznaka vrsteB3-210
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3H1"5/8
Razpon velikosti priklj. Q4Null
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6T76.1
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1T76.1
Velikost priključka H2T76.1
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-210
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Victaulic connection
Vrsta priključka H1Victaulic connection
Vrsta priključka H2Victaulic connection
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
Bruto masa67 Kilogram
Neto masa45 Kilogram
Volume270.72 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424256777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm