Danfoss logo
Pic. J

BPHE B3-136, Število plošč: 150

021H7582

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-150-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.136
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud;Feet
Oznaka vrsteB3-136
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H2"5/8C
Razpon velikosti priklj. Q2H2"5/8C
Razpon velikosti priklj. Q3H2"5/8C
Razpon velikosti priklj. Q4H2"5/8C
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
SoglasjeASEACKRAIAPEDRoHSUA
Število plošč150
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-136
Vrsta priklj. Q1H2"5/8C
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Null
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa80 Kilogram
Neto masa63.5 Kilogram
Volume144.72 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424259211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm