Danfoss logo
Pic. J

BPHE B3-136, Število plošč: 90

021H7501

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-90-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Model no.136
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaFeetStud
Oznaka vrsteB3-136
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H2"1/8
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3H2"1/8
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
SoglasjeASCEEACKRAIAUA
Število plošč90
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2L1
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4L1
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-136
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2G External thread connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4G External thread connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa48 Kilogram
Neto masa40.7 Kilogram
Volume134.136 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255158882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm