Danfoss logo
Pic E

BPHE B3-027, Število plošč: 54

021H6594

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaI
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-54-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.027
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-027
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q31 5/16-12UN
Razpon velikosti priklj. Q41 5/16-12UN
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
SoglasjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Število plošč54
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-027
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3External connection
Vrsta priklj. Q4External connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1External connection
Vrsta priključka H2External connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.37 Kilogram
Neto masa8.22 Kilogram
Volume12.986 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424262105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm