Danfoss logo
Pic. B

BPHE B3-014, Število plošč: 14

021H4395

Maks. delovni tlak [bar]: 45

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]45.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-14-4.5-H(304)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 304
Model no.014
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-014
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 304
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q11/2 in
Razpon velikosti priklj. Q21/2 in
Razpon velikosti priklj. Q31/4 in
Razpon velikosti priklj. Q41/4 in
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
SoglasjeASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Število plošč14
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-014
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Bruto masa1.93 Kilogram
Neto masa1.78 Kilogram
Volume3.982 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424266851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm