Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095B, Število plošč: 30

021B9798

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-30-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.095B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-095B
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1Null
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q32"1/2 in
Razpon velikosti priklj. Q42"1/2 in
Razpon velikosti priklj. Q5Null
Razpon velikosti priklj. Q6Null
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovIzmenjevalniki toplote
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeASCRNEACPEDRoHSUAUL
Število plošč30
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H12"1/2 in
Velikost priključka H22"1/2 in
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-095B
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Solder connection
Vrsta priključka H2Solder connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa18.15 Kilogram
Neto masa17.94 Kilogram
Volume55.346 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424275990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm