Danfoss logo
Pic. B

BPHE B3-014, Število plošč: 18

021B8915

Maks. delovni tlak [bar]: 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju50 kos
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]145 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Material lotaNickel
Material ploščeAISI 316L
Model no.014
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-014
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1HB5/8
Razpon velikosti priklj. Q2HB5/8
Razpon velikosti priklj. Q33/8 in
Razpon velikosti priklj. Q41/2 in
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
SoglasjeEACUL
Število plošč18
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-014
Vrsta priklj. Q1Hose Barb connection
Vrsta priklj. Q2Hose Barb connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.6 Kilogram
Neto masa1.45 Kilogram
Volume1.896 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm