Danfoss logo
Pic. I

BPHE B3-113B, Število plošč: 40

021B8317

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-40-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.113B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteB3-113B
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1R2
Razpon velikosti priklj. Q2R2
Razpon velikosti priklj. Q3R2
Razpon velikosti priklj. Q4R2
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
SoglasjeASEACKRAIAPEDRoHSUA
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-113B
Vrsta priklj. Q1R External thread connection
Vrsta priklj. Q2R External thread connection
Vrsta priklj. Q3R External thread connection
Vrsta priklj. Q4R External thread connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Null
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Null
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22.09 Kilogram
Neto masa21.94 Kilogram
Volume40.986 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428638111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm