Danfoss logo
Pic. L

BPHE B3-260B, Število plošč: 158

021B7860

Maks. delovni tlak [bar]: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]20.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-158-2.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.260B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaStud
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-260B
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H4
Razpon velikosti priklj. Q2Null
Razpon velikosti priklj. Q3H4
Razpon velikosti priklj. Q4Null
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
SoglasjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Število plošč158
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2H4
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4H4
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-260B
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1Null
Vrsta priključka H2Solder connection
Vrsta priključka H3Null
Vrsta priključka H4Solder connection
Vrsta priključka H5Null
Vrsta priključka H6Null
Vsebuje baterijeNo
Vzorec ploščeH

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa201 Kilogram
Neto masa173.26 Kilogram
Volume375.584 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424278649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm