Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095B, Število plošč: 80

021B7266

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095B-80-3.0-H
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.095B
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-095B
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G2
Razpon velikosti priklj. Q2G2
Razpon velikosti priklj. Q32 1/8 in
Razpon velikosti priklj. Q42 1/8 in
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
SoglasjeASCRNEACPEDRoHSUAUL
Število plošč80
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-095B
Vrsta priklj. Q1G External thread connection
Vrsta priklj. Q2G External thread connection
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
Bruto masa39.34 Kilogram
Neto masa38.44 Kilogram
Volume113.963 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424279134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm