Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095, Število plošč: 80

021B5611

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaIII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-HQ
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.095
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaNull
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-095
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q11/2 in
Razpon velikosti priklj. Q21/2 in
Razpon velikosti priklj. Q35/8 in
Razpon velikosti priklj. Q41"5/8 in
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
Število plošč80
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1R1"1/2
Velikost priključka H2R1"1/2
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-095
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta priključka H1R Internal thread connection
Vrsta priključka H2R Internal thread connection
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
Bruto masa37.55 Kilogram
Neto masa37.4 Kilogram
Volume113.4 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424280437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm