Danfoss logo
Pic. G

BPHE B3-052, Število plošč: 100

021B5401

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-100-3.0-HQ
Material lotaCopper brazing
Model no.052
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeWith distributor
OpremaFeetStud
Oznaka vrsteB3-052
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1H1"3/8
Razpon velikosti priklj. Q2H1"3/8
Razpon velikosti priklj. Q3H7/8
Razpon velikosti priklj. Q4H1"3/8
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
SoglasjeASCECRNEACKRAIAUAUL
Število plošč100
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-052
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Bruto masa25.66 Kilogram
Neto masa24.8 Kilogram
Volume27.972 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255158899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm