Danfoss logo
Pic. G

BPHE B3-052, Število plošč: 40

021B5342

Maks. delovni tlak [bar]: 30

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]30.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-3.0-H(304L)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 304L
Model no.052
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opomba glede funkcijeNull
OpremaFeet
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteB3-052
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 304L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q1G3/4
Razpon velikosti priklj. Q2G3/4
Razpon velikosti priklj. Q3G3/4
Razpon velikosti priklj. Q4G3/4
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
Število plošč40
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-052
Vrsta priklj. Q1G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q2G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q3G Internal thread connection
Vrsta priklj. Q4G Internal thread connection
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
Bruto masa11.15 Kilogram
Neto masa11 Kilogram
Volume16.044 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424280864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm