Danfoss logo
Pic. B

BPHE B3-014B, Število plošč: 30

021B0447

Maks. delovni tlak [bar]: 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaMultifunctional
H5 conn. sizeNull
Hladilna tekočinaR718
Ime izdelkaBrazed plate heat exchanger
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju100 kos
Maks. delovni tlak [bar]10.0 bar
Maks. delovni tlak [psi]145 psi
Material DescriptionHEX B3-014B-30-1.0-H(304)(I/100)
Material lotaCopper brazing
Material ploščeAISI 316L
Model no.014B
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Opomba glede funkcijeNull
OpremaNull
Oznaka vrsteB3-014B
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Plate material no.AISI 316L
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product line31
Razpon velikosti priklj. Q118 mm
Razpon velikosti priklj. Q218 mm
Razpon velikosti priklj. Q318 mm
Razpon velikosti priklj. Q418 mm
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
SoglasjeEACLLC CDC EURO-TYSK
Število plošč30
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Maks]200 °C
Temp. razpon konstrukcije [°C] [Min]-196 °C
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Maks]320 °F
Temp. razpon konstrukcije [°F] [Min]-390 °F
Velikost priključka H1Null
Velikost priključka H2Null
Velikost priključka H3Null
Velikost priključka H4Null
Velikost priključka H6Null
Vrsta izdelkaBPHE B3-014B
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
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
Bruto masa2.35 Kilogram
Neto masa2.2 Kilogram
Volume6.178 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428646154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm