EETa 3W
080N0015
Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 150
080N0015
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Refrigeration Controller |
| Ime izdelka | Electronic thermostat control |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EETc and EETa |
| Količina v pakiranju | 150 kos |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EETa 3W - EET Advanced, 3 relays |
| Moč glavnega releja | 16(16) A |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 100 V |
| Nastavitev temperature | Knob |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Pomožni kontakti, NO [kos] | 0 kos |
| Prevleka | Coated PCB |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Temperaturni regulatorji |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Št. dokumenta SCIP | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| Število sponk [kosov] | 6 kos |
| Velikost viličastega kabelskega čevlja [mm] | 6.3 x 0.8 mm tab |
| Vreteno | With stop |
| Vrsta izdelka | EETa 3W |
| Vrsta temperaturnega tipala | 080N0300 - 0303 |
| Vrsta tipala kondenzatorja | 080N0307 - 0308 |
| Vrsta tipala za odtaljevanje | 080N0304 - 0306 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.099 Kilogram |
| Neto masa | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.377 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |