Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

EETc 11

080N0012

Napajalna napetost [V] AC: 120, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 150

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjeme7(a)7(c)-I
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaRefrigeration Controller
Ime izdelkaElectronic thermostat control
Ime izdelka v dokumentu SCIPEETc and EETa
Količina v pakiranju150 kos
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150
Moč glavnega releja16(16) A
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC120 V
Nastavitev temperatureKnob
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Pomožni kontakti, NO [kos]0 kos
PrevlekaCoated PCB
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Št. dokumenta SCIP7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Število sponk [kosov]4 kos
Velikost viličastega kabelskega čevlja [mm]6.3 x 0.8 mm tab
VretenoWith stop
Vrsta izdelkaEETc 11
Vrsta temperaturnega tipala080N0300 - 0303
Vrsta tipala kondenzatorja080N0307 - 0308
Vrsta tipala za odtaljevanje080N0304 - 0306
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.082 Kilogram
Neto masa0.007 Kilogram
Volume0.36 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428549790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm