Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

ERC 113D

080G3431

null: 1, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 54

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]4 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 kos
Digital outputs (DO) [pc]4 kos
EU RoHS izjeme7(a)7(c)-I
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaElectronic refrigerat. control
Ime izdelka v dokumentu SCIPERC113x
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju54 kos
Material DescriptionERC 113D
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]100 V
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje aplikacijeGlass door merchandising
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Št. dokumenta SCIP7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Vrsta izdelkaERC 113D
Vrsta krmilnikaCommercial Refrigeration
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.14 Kilogram
Neto masa0.138 Kilogram
Volume0.625 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm