ERC 113C
080G3254
null: 1, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 54
080G3254
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 4 kos |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 1 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 4 kos |
| Division | 25 |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Electronic refrigerat. control |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ERC113x |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 54 kos |
| Material Description | ERC 113C GDM w/ Remote Spindle |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 100 V |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Območje aplikacije | Glass door merchandising |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Temperaturni regulatorji |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Št. dokumenta SCIP | 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51 |
| Vrsta izdelka | ERC 113C |
| Vrsta krmilnika | Commercial Refrigeration |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.133 Kilogram |
| Neto masa | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.625 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428897952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |