ERC 111A
080G3247
null: 1, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 54
080G3247
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 2 kos |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 1 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 1 kos |
| Display colour | Red |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | 7(c)-I7(a) |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Electronic refrigerat. control |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ERC111A |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 54 kos |
| Material Description | ERC 111A RED LED, CFF |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 100 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje aplikacije | Comm. fridges/freezers |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Temperaturni regulatorji |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Soglasje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Št. dokumenta SCIP | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| Vrsta izdelka | ERC 111A |
| Vrsta krmilnika | Commercial Refrigeration |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.095 Kilogram |
| Neto masa | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.383 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428968430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |