Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

AK-SM 880A

080Z4048

Zaščitaohišja IP: IP20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital outputs (DO) [pc]2 kos
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaData Collection, Monitor.unit
Ime izdelkaSystem manager
Ime izdelka v dokumentu SCIPAK-SM 8xxA Controller
Jezik izdelkaChineseCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanHungarianItalianPolishPortugueseRussianSpanish
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionAK-SM 880A Full No Lon
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]100 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Območje aplikacijeFull Store
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovRešitve za nadzor
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SoglasjeC UL US LISTEDC-TICKCEcURus
Št. dokumenta SCIPd134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
Več informacijw. Display & touchscreen
Vrsta izdelkaAK-SM 880A
Vrsta komunikacijeCANBUSETHERMODBUSRS485
Vrsta krmilnikaSystem manager
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.397 Kilogram
Neto masa1.725 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499047