AS-XP10
080G6033
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 27
080G6033
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| EU RoHS izjeme | 8.18.3.17.3 |
| Funkcija | CONNECTOR KIT |
| Ime izdelka | Connector |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | 080G6033 |
| Količina v pakiranju | 27 kos |
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje aplikacije | Programmable controller |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | AS-XP10 Connector kit |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Programabilni krmilniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| Vrsta izdelka | AS-XP10 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 97 Gram |
| Neto masa | 85 Gram |
| Volume | 7.448 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |