Power supply, AS-PS20
080G6019
Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
080G6019
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Brenčalo | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | POWER SUPPLY |
| Ime izdelka | Power supply |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ALSMART SCIP-1 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Komplet priključkov Kodna št. | 080G6037 |
| Material Description | AS-PS20 SinglePack |
| Metoda vgradnje | DIN rail |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Območje aplikacije | Programmable controller |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | AS-PS20 S |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije [W] | 26.0 W |
| Priložen komplet priključkov | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Programabilni krmilniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Soglasje | C UL US LISTEDCEEAC |
| Št. dokumenta SCIP | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Ura v realnem času | No |
| Vrsta izdelka | AS-PS20 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP20 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.238 Kilogram |
| Neto masa | 0.159 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |