I/O module, AS-XP05+
080G6012
Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
080G6012
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 10 kos |
| Analog outputs (AO) [pc] | 2 kos |
| Battery back-up [V] DC [max] | 42 V |
| Battery back-up [V] DC [min] | 18 V |
| Brenčalo | No |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 kos |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 10 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 5 kos |
| EU RoHS izjeme | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkcija | I/O module |
| Ime izdelka | I/O module |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ALSMART SCIP-2 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Komplet priključkov Kodna št. | 080G6035 |
| Material Description | AS-XP05+ SinglePack |
| Metoda vgradnje | DIN rail |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Območje aplikacije | Programmable controller |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | AS-XP05+ S |
| Poraba energije [W] | 5.0 W |
| Priložen komplet priključkov | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Programabilni krmilniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Št. dokumenta SCIP | f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907 |
| Ura v realnem času | No |
| Vrsta izdelka | AS-XP05+ |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP20 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.28 Kilogram |
| Neto masa | 0.17 Kilogram |
| Volume | 1.152 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |