I/O module, AS-XP10
080G6010
Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
080G6010
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 14 kos |
| Analog outputs (AO) [pc] | 2 kos |
| Brenčalo | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 18 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 10 kos |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I6(c) |
| EU RoHS izjeme | 8.18.3.17.3 |
| Funkcija | I/O module |
| Ime izdelka | I/O module |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ALSMART SCIP-4 |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Komplet priključkov Kodna št. | 080G6033 |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Metoda vgradnje | DIN rail |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Območje aplikacije | Programmable controller |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | AS-XP10 S |
| Poraba energije [W] | 6.0 W |
| Priložen komplet priključkov | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Programabilni krmilniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEUL Recognized |
| Št. dokumenta SCIP | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| Ura v realnem času | No |
| Vrsta izdelka | AS-XP10 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP20 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.41 Kilogram |
| Neto masa | 0.324 Kilogram |
| Volume | 1.315 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |