Danfoss logo
AS-CX06 Mid SSR

Program. controller, 6 relays, AS-CX06 Mid SSR

080G6040

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: 2xRS485, null: 12, null: 10, null: 6, null: 3, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]10 kos
Analog outputs (AO) [pc]3 kos
BrenčaloNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]12 kos
Digital outputs (DO) [pc]6 kos
EU RoHS izjeme7(c)-VI7(c)-V7(a)
EU RoHS izjeme8.18.3.1
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 6 relays
Ime izdelka v dokumentu SCIPAlsmart AS-CX06
Količina v pakiranju1 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G6031
Material DescriptionAS-CX06 Mid SSR SinglePack
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Območje aplikacijeProgrammable controller
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAS-CX06 Mid SSR
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije [W]30.0 W
Priložen komplet priključkovYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SoglasjeCEEACRCMUAUL Recognized
Št. dokumenta SCIPf548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Ura v realnem časuYes
Več informacijSolid State Relay 1pc
Vrsta izdelkaAS-CX06
Vrsta komunikacije2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Vrsta zaslonaWithout Display
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa413 Gram
Neto masa352 Gram
Volume1.315 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162849019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm