AS-CX06
080G6032
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 27
080G6032
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | CONNECTOR KIT |
| Ime izdelka | Connector |
| Količina v pakiranju | 27 kos |
| Material Description | AS-CX06 Lite Connector kit I/27 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje aplikacije | Programmable controller |
| Oznaka vrste | AS-CX06 Lite Connector kit |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Programabilni krmilniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | AS-CX06 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 67 Gram |
| Neto masa | 54 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |