AS-CX06
080G6030
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 27
080G6030
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
| Funkcija | CONNECTOR KIT |
| Ime izdelka | Connector |
| Količina v pakiranju | 27 kos |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ / Pro+ Connector kit I/27 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje aplikacije | Programmable controller |
| Oznaka vrste | AS-CX06 Mid+/Pro+Connector kit |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Programabilni krmilniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | AS-CX06 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 74 Gram |
| Neto masa | 60 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |