Program. controller, 6 relays, AS-CX06 Pro
080G6003
Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: 2xRS485, null: 12, null: 10, null: 6, null: 3, Oblika pakiranja: Industrijski paket
080G6003
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 10 kos |
| Analog outputs (AO) [pc] | 3 kos |
| Brenčalo | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 12 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 6 kos |
| Enak izdelek | 080G6002 |
| EU RoHS izjeme | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS izjeme | 7.38.18.3.1 |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programmable Controller |
| Ime izdelka | Program. controller, 6 relays |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ALSMART SCIP-1 |
| Količina v pakiranju | 27 kos |
| Komplet priključkov Kodna št. | 080G6031 |
| Material Description | AS-CX06 Pro Ipack |
| Metoda vgradnje | DIN rail |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje aplikacije | Programmable controller |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | AS-CX06 Pro |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Poraba energije [W] | 30.0 W |
| Priložen komplet priključkov | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Programabilni krmilniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Soglasje | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Št. dokumenta SCIP | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Ura v realnem času | Yes |
| Vrsta izdelka | AS-CX06 |
| Vrsta komunikacije | 2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP20 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.381 Kilogram |
| Neto masa | 0.36 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |