Danfoss logo
AS-CX06 Pro+

Program. controller, 6 relays, AS-CX06 Pro+

080G6000

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: 2xRS485, null: 12, null: 10, null: 6, null: 3, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]10 kos
Analog outputs (AO) [pc]3 kos
Battery back-up [V] DC [max]42 V
Battery back-up [V] DC [min]18 V
BrenčaloNo
Control of Stepper driver [pc]1 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]12 kos
Digital outputs (DO) [pc]6 kos
EU RoHS izjeme6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjeme7.38.18.3.1
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 6 relays
Ime izdelka v dokumentu SCIPALSMART SCIP-1
Količina v pakiranju1 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G6030
Material DescriptionAS-CX06 Pro+ SinglePack
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeProgrammable controller
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAS-CX06 Pro+
Podvržen (uredbi) OEEONo
Poraba energije [W]30.0 W
Priložen komplet priključkovYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SoglasjeCEEACRCMUAUL Recognized
Št. dokumenta SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Ura v realnem časuYes
Vrsta izdelkaAS-CX06
Vrsta komunikacije2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Vrsta zaslonaWithout Display
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP20

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.44 Kilogram
Neto masa0.32 Kilogram
Volume1.315 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162703236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm