EKE 3470P
080G5012
Napajalna napetost [V] AC: 21 - 265, Vrsta komunikacije: USB; CANBUS; ETHER, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 8
080G5012
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 10 kos |
| Analog outputs (AO) [pc] | 6 kos |
| Brenčalo | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 22 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 15 kos |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Liquid level controller |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Material Description | EKE 3470P controller Pump/Level |
| Metoda vgradnje | DIN rail |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 265 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 21 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Poraba energije [W] | 15.0 W |
| Priložen komplet priključkov | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Electronic controllers |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Soglasje | CEUAUL Recognized |
| Št. dokumenta SCIP | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Ura v realnem času | Yes |
| Vrsta izdelka | EKE 3470P |
| Vrsta komunikacije | 1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.039 Kilogram |
| Neto masa | 0.655 Kilogram |
| Volume | 4.426 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790472 |
| Proposition 65 | No significant risk |