XGE-2CIQ01
061H3248
Tovarniška nastavitev [bar]: 15, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 6, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 18, Oznaka vrste: XGE-2CIQ01
061H3248
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Compatible motors | AC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Cut Off |
| Hladilna tekočina | R407HR410AR449BR450AR513A |
| Ime izdelka | Fan speed controller |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 681 psig |
| Maksimalni izhodni tok/faza [A] | 3 A |
| Maksimalno območje P [psi] | 87.0 psi |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 2CIQ01 IP/60 |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 200 V |
| Nastavitev minimalne hitrosti [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje P [ºC] | 6.0 bar |
| Ohišje | Closed |
| Opombe | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Opombe o tlačnem priključku | with Schrader |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | XGE-2CIQ01 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 18.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] | 1.80 MPa |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] | 0.80 MPa |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 261.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 131 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Elektronski regulatorji |
| Soglasje | CE |
| Standardni vhodni tlačni priključek | DIN 8906 |
| Število faz | 1 |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Female |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 218.0 psig |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta izdelka | XGE |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.211 Kilogram |
| Neto masa | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.742 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162259092 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |