Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

XGE-4MI

061H3241

Tovarniška nastavitev [bar]: 19, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 6, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 10, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 25, Oznaka vrste: XGE-4MI

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Compatible motorsAC fan motors
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Enak izdelek061H3240
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaMin. speed
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
Ime izdelkaFan speed controller
Količina v pakiranju60 kos
Maks. delovni tlak [bar]47.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]681 psig
Maksimalni izhodni tok/faza [A]3 A
Maksimalno območje P [psi]87.0 psi
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MI I/60
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]200 V
Nastavitev minimalne hitrosti [%]35%@60Hz45%@50Hz
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje P [ºC]6.0 bar
OhišjeClosed
Opombe o tlačnem priključkuwith Schrader
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteXGE-4MI
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]25.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]10.00 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks]2.50 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]363.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]145.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektronski regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Standardni vhodni tlačni priključekDIN 8906
Število faz1
Tlačni vhod, notranji/zunanjiFemale
Tovarniška nastavitev [psig]276.0 psig
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]1/4
Vrsta izdelkaXGE
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.211 Kilogram
Neto masa0.2 Kilogram
Volume0.775 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428275484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm