XGE-EC
061H3147
Tovarniška nastavitev [bar]: 28, Območje P [ºC]: 7, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 22, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 39
061H3147
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | No |
| Enak izdelek | 061H3247 |
| Hladilna tekočina | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Ime izdelka | Fan speed controller |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 681 psig |
| Maksimalno območje P [psi] | 101.0 psi |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6SEI I/60 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje P [ºC] | 7.0 bar |
| Ohišje | Closed |
| Opombe o tlačnem priključku | with Schrader |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | XGE-6SEI |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 39.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 22.00 bar |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] | 3.90 MPa |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] | 2.20 MPa |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 566.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 319.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 131 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Elektronski regulatorji |
| Soglasje | CE |
| Standardni vhodni tlačni priključek | DIN 8906 |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Female |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 406.0 psig |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta izdelka | XGE-EC |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.262 Kilogram |
| Neto masa | 0.19 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.746 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531603 |