Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

XGE-EC

061H3145

Tovarniška nastavitev [bar]: 8, Območje P [ºC]: 4.5, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 8, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 18

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiNo
Enak izdelek061H3245
Hladilna tekočinaR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Ime izdelkaFan speed controller
Količina v pakiranju60 kos
Maks. delovni tlak [bar]47.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]681 psig
Maksimalno območje P [psi]65.0 psi
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2SEI I/60
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje P [ºC]4.5 bar
OhišjeClosed
Opombe o tlačnem priključkuwith Schrader
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteXGE-2SEI
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]18.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]8.00 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks]1.80 MPa
Karakteristika
Vrednost
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min]0.80 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]261.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]116.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovElektronski regulatorji
SoglasjeCE
Standardni vhodni tlačni priključekDIN 8906
Supply voltage [V] DC10.00 V
Tlačni vhod, notranji/zunanjiFemale
Tovarniška nastavitev [psig]116.0 psig
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]1/4
Vrsta izdelkaXGE-EC
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.225 Kilogram
Neto masa0.19 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.735 Liter
EAN/UPC5702428531580