Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4CCB-7QA908-product-details

Fan speed controller, XGE-4CCB-7QA908

061H3074

Tovarniška nastavitev [bar]: 19, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 6, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 10, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Besedilo za prodajo ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Compatible motorsAC fan motors
Deli priloženiPlug
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaCut Off
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Ime izdelkaFan speed controller
Količina v pakiranju50 kos
Maks. delovni tlak [bar]47.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]681 psig
Maksimalni izhodni tok/faza [A]3 A
Maksimalno območje P [psi]87.0 psi
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]200 V
Nastavitev minimalne hitrosti [%]35%@60Hz45%@50Hz
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje P [ºC]6.0 bar
OhišjeClosed
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteXGE-4CCB-7QA908
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]25.00 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min]10.00 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks]2.50 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks]362.00 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min]145.00 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-4 °F
Skupina izdelkovElektronski regulatorji
SoglasjeATEXCECSAEACUL
Standardni vhodni tlačni priključekDIN 8906
Število faz1
Tlačni vhod, notranji/zunanjiMale
Tovarniška nastavitev [psig]276.0 psig
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in]1/4
Vrsta izdelkaXGE
Vrsta tlačnega vhodnega priključkaFlare
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.266 Kilogram
Neto masa0.19 Kilogram
Volume0.808 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424693558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm