Fan speed controller, XGE-4SEIQ01
061H3066
Tovarniška nastavitev [bar]: 21, Območje P [ºC]: 6, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 10, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 25
061H3066
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Compatible motors | EC fan motors |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| Hladilna tekočina | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ime izdelka | Fan speed controller |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 47.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 681 psig |
| Maksimalno območje P [psi] | 87.0 psi |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60 |
| Možnost servisiranja | No |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje P [ºC] | 6.0 bar |
| Ohišje | Closed |
| Opombe o tlačnem priključku | with Schrader |
| Oznaka vrste | XGE-4SEIQ01 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] | 25.00 bar |
| Razpon regulacije [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] | 2.50 MPa |
| Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] | 1.00 MPa |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] | 362.00 psig |
| Razpon regulacije [psig] Pe [Min] | 145.00 psig |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 55 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -20 °C |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 131 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -4 °F |
| Skupina izdelkov | Elektronski regulatorji |
| Soglasje | CECSAEACUL |
| Standardni vhodni tlačni priključek | DIN 8906 |
| Supply voltage [V] DC | 10.00 V |
| Tlačni vhod, notranji/zunanji | Female |
| Tovarniška nastavitev [psig] | 304.0 psig |
| Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] | 1/4 |
| Vrsta izdelka | XGE |
| Vrsta tlačnega vhodnega priključka | Flare |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.272 Kilogram |
| Neto masa | 0.215 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255250197 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |