AK-UI55 Set
084B4194
Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 24
084B4194
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enak izdelek | 084B4076 |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | 7(c)-I |
| Funkcija | Remote Display |
| Ime izdelka | Display |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Material Description | AK-UI55 Set Display I-Pack |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije [VA] | 0.1 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dodatna oprema za elektronske krmilnike |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Uporablja se za izdelek | AK-CC55 |
| Vrsta izdelka | AK-UI55 Set |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 32 Gram |
| Neto masa | 30 Gram |
| Volume | 0.127 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |