Dodatna oprema za elektronske krmilnike
084B4088
Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 60
084B4088
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enak izdelek | 084B4188 |
| Funkcija | RS-485 Adapter for Modbus |
| Ime izdelka | Communication module |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, S/M-Pack |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | EKA 206 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije [VA] | 0.1 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skupina izdelkov | Dodatna oprema za elektronske krmilnike |
| Soglasje | CE |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Uporablja se za izdelek | EKC 22x |
| Več informacij | TTL to RS-485 Adapter |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta komunikacije | RS485 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 37 Gram |
| Neto masa | 17.83 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688977 |