Danfoss logo
AK-OB55 LON

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD je na voljoYes
FunkcijaOption module
Ime izdelkaCommunication module
Ime izdelka v dokumentu SCIPCase controller
Količina v pakiranju20 pc
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
Oblika pakiranjaMulti pack
Karakteristika
Vrednost
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina izdelkovElectron. control accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SoglasjeCEUL
Št. dokumenta SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Uporablja se za izdelekAK-CC55
Vrsta izdelkaAK-OB55 Modbus TCP/IP
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.047 Kilogram
Neto masa0.028 Kilogram
Volume0.246 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm