AK-UI55 Bluetooth
084B4075
Vrsta komunikacije: Bluetooth, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 30
084B4075
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enak izdelek | 084B4193 |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | 7(c)-I |
| Funkcija | Remote Display |
| Ime izdelka | Display |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Količina v pakiranju | 30 kos |
| Material Description | AK-UI55 Bluetooth Display S/M-Pack |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Poraba energije [VA] | 0.1 VA |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dodatna oprema za elektronske krmilnike |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Uporablja se za izdelek | AK-CC55 |
| Vrsta izdelka | AK-UI55 Bluetooth |
| Vrsta komunikacije | Bluetooth |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.044 Kilogram |
| Neto masa | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |