AK-OB55 LON
084B4070
Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
084B4070
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enak izdelek | 084B4192 |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | 6(c)7(c)-I |
| Funkcija | Option module |
| Ime izdelka | Communication module |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Communication module-AK-OB55 LON |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Dodatna oprema za elektronske krmilnike |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| Uporablja se za izdelek | AK-CC55 |
| Vrsta izdelka | AK-OB55 LON |
| Vrsta komunikacije | LON RS-485 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.05 Kilogram |
| Neto masa | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |